Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-Lok® de20 A, qualité industrielle, circuit divisé, mise à la terre autonome

M5362-SCR

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok avec raccordement rouge requis pour l’utilisation

 

...
Code UPC : 078477740170
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits