Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-Lok® de 20 A, qualité industrielle, circuit divisé, mise à la terre autonome

M5362-SCT

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Amande pâle

Modules Lev-Lok correspondants requis pour le fonctionnement

 

Code UPC : 078477740132
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit