Prise double Lev-Lok® de 20 A, qualité industrielle, circuit divisé, mise à la terre autonome
M5362-SCW
Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome -
Module de câblage Lev-Lok d’accouplement blanc requis pour l’utilisation
Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable tout en offrant une installation extrêmement rapide et facile. Les dispositifs de câblage Lev-Lok répondent aux soucis de rendement et de fiabilité des ingénieurs rédacteurs sans négliger les besoins de l'entrepreneur en matière de rapidité et de facilité d'installation.