Matériaux
Actionneur : polycarbonate
À la tension nominale : 1/2 ch à 120V, 2HP à 240V
Matériau de base : nylon
Matériau du contact : alliage d'argent
Matériau du cadre : polycarbonate
Attaches de mise à la terre : laiton
Matériau de la bride : acier galvanisé épaisseur 0,046 po
Spécifications mécaniques
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : module de câblage
Identifiant de borne : étiqueté sur le module de câblage, l’interrupteur est claveté pour assurer une installation correcte
Terminaison : modulaire
Caractéristiques
Marque : Lev-Lok Decora Plus
Couleur : gris
Type de dispositif : interrupteur à bascule
Fonction : 3-Way
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Tension diélectrique : résiste à 1 500 V pendant 1 minute
Endurance : 30 000 cycles min.
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Test UL20 de surcharge : 100 cycles d’OL à 4,8 fois le courant nominal
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C
Tension : 120/277 V c.a.
Conditions environnementales
Actionneur : polycarbonate
Matériau de base : nylon
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Matériau du cadre : polycarbonate
Attaches de mise à la terre : laiton
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Matériau de la bride : acier galvanisé épaisseur 0,046 po
Normes et homologations
ANSI : C-73
Normes applicables : UL20, CSA C22.2 no 111
Certification/homologation : cULus (dossier E7458)
RoHS : conforme
Garantie
Garantie : limitée à 10 ans
Valeur nominale de puissance CA
Intensité : 15 A
À la tension nominale : 1/2 ch à 120V, 2HP à 240V
Tension diélectrique : résiste à 1 500 V pendant 1 minute
Endurance : 30 000 cycles min.
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Test UL20 de surcharge : 100 cycles d’OL à 4,8 fois le courant nominal
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C
Tension : 120/277 V c.a.