Spécifications mécaniques
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : module de câblage
Identifiant de borne : étiqueté sur le module de câblage, l’interrupteur est claveté pour assurer une installation correcte
Terminaison : modulaire
Caractéristiques
À la tension nominale : 1/2 ch à 120V, 2HP ch à 240Vch
Marque : Lev-Lok Decora Plus
Couleur : blanc
Type de dispositif : interrupteur à bascule
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
Conditions environnementales
ANSI : C-73
Normes applicables : UL20, CSA C22.2 no 111
Certification/homologation : cULus (dossier noE7458)
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
RoHS : conforme
Valeur nominale de puissance CA
Actionneur : polycarbonate
À la tension nominale : 1/2 ch à 120V, 2HP ch à 240Vch
Matériau de base : nylon
Matériau du cadre : polycarbonate
Attaches de mise à la terre : laiton
Matériau de la bride : 0,046po Acier galvanisé épais
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Tension diélectrique : résiste à 1500 V pendant 1 minute
Endurance : 30,000 cycles min.
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Test de surcharge UL20 : 100 cycles d’OL à 4.8 fois le courant nominal
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Hausse de température : hausse maximale de 30° °C
Accom. de borne : module de câblage
Identifiant de borne : étiqueté sur le module de câblage, l’interrupteur est claveté pour assurer une installation correcte
Terminaison : modulaire
Tension : 120/277 V c.a.
Normes et homologations
ANSI : C-73
Normes applicables : UL20, CSA C22.2 no 111
Certification/homologation : cULus (dossier noE7458)
RoHS : conforme
Matériaux :
Actionneur : polycarbonate
Matériau de base : nylon
Matériau du contact : alliage d'argent
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Matériau du cadre : polycarbonate
Attaches de mise à la terre : laiton
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Matériau de la bride : 0,046po Acier galvanisé épais
Garantie
Intensité : 15 A
Tension diélectrique : résiste à 1500 V pendant 1 minute
Endurance : 30,000 cycles min.
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Test de surcharge UL20 : 100 cycles d’OL à 4.8 fois le courant nominal
Hausse de température : hausse maximale de 30° °C
Tension : 120/277 V c.a.
Garantie : limitée 10-Year