Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise USB inviolable, Type A/A, 20 A, 125 V, Qualité commerciale, Rouge - Lev-Lok

M58AA-R

Chargeur USB double port de type A-A et prise double inviolable combinés Lev-Lok, NEMA 5-20R, 20A-125V, bipolaire, 3-Wire, prise de mise à la terre – Rouge

Lev-Lok utilise un simple module de câblage à torsion et verrouillable pour fournir une connexion sûre et sécuritaire. Ces dispositifs sont précâblés pour des installations trois fois plus rapides et des remplacements cinq fois plus rapides que le câblage traditionnel. La vitesse et la facilité du Lev-Lok permettent des économies de temps, de main d'œuvre et de coûts optimaux.

Le ...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477381472
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit