Câble S/FTP MarineSafe de cat. 6A, Euroclass Eca, Bleu, 1 640 pi (500 m), Dévidoir
MARINESAFE-AC6S-FTP-500BU
Les câbles S/FTP MarineSafe de catégorie 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6A. Ils sont homologués à 500MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Les applications prises en charge comprennent les transmissions vidéo 10 gigabits Ethernet, Gigabit Ethernet, Power over Ethernet et large bande à des fréquences allant jusqu’à 500 MHz Les câbles MarineSafe de Leviton sont certifiés par des tiers pour répondre aux exigences de l’approbation du type de registre de la société pour les environnements marins et offshore. (UGS :
Couleur : bleu