Câble S/FTP MarineSafe de cat. 7, Euroclass Eca, Bleu, 1 640 pi (500 m), Dévidoir
MARINESAFE-UM10-500BU
Les câbles S/FTP MarineSafe de catégorie 7 de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 7. Ils sont spécifiés pour 600MHz et homologués pour 1000MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe F. Les applications prises en charge comprennent les transmissions vidéo 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Power over Ethernet et large bande à des fréquences allant jusqu’à 600MHz Les câbles MarineSafe de Leviton sont certifiés par des tiers pour répondre aux exigences de l’approbation du type d’enregistrement de la société pour la marine et
Couleur : bleu