Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

MCM10-1LW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
1000W/VA, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire, Gradateur numérique Mural à bascule à incandescence avec préréglage d’ambiance/magnétique à basse tension, Localisateur DEL et affichage de l’intensité - Le gradateur numérique Mural blanc avec commande à bascule Decora est parfait pour les applications où la forme et la fonction sont d’une importance primordiale. L’action de bascule facile à utiliser ne nécessite aucun effort de la part des utilisateurs, quels que soient leur âge et leurs capacités. L’action est douce, mais préserve la sensation de commutation de l’interrupteur. Vert LE...
Code UPC : 07847711484
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes