Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

MDE03-1LW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
350VA, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire et 3-Way, Gradateur Mural numérique électronique à bascule à basse tension avec préréglage, Localisateur DEL et affichage de l’intensité - Le gradateur numérique Mural blanc avec commande à bascule Decora est parfait pour les applications où la forme et la fonction sont d’une importance primordiale. L’action de bascule facile à utiliser ne nécessite aucun effort de la part des utilisateurs, quels que soient leur âge et leurs capacités. L’action est douce, mais préserve la sensation de commutation de l’interrupteur. Luminosité DEL verte ...
Code UPC : 07847712768
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes