Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

MDM10-1LI
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
1000VA 750W, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire et 3-Way, Gradateur numérique Mural magnétique à bascule à basse tension avec préréglage, Localisateur DEL et affichage de l’intensité - Le gradateur numérique Mural ivoire avec commande à bascule Decora est parfait pour les applications où la forme et la fonction sont d’une importance primordiale. L’action de bascule facile à utiliser ne nécessite aucun effort de la part des utilisateurs, quels que soient leur âge et leurs capacités. L’action est douce, mais préserve la sensation de commutation de l’interrupteur. Témoin vert lumineux...
Code UPC : 07847711606
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes  

Produits connexes