Compteur divisionnaire, 120/240V monophasé 3 fils, 120/208V 2 phases 3 fils, élément double, Minicompteur 100A , 0.1kWh, sans logement, Compteur ACL, Compteur électrique, Transformateurs de courant à noyau solide 2 inclus
MDNCT-1SC
Compteur divisionnaire Mini Meter à élément doubleGEN3 , Module ACL 0.1kWh, 3W 120V 100A avec TC à noyau solide 2
La gamme de sous-compteurs pour équipementiers VerifEye™ Mini MeterMC de Leviton répond aux exigences de toutes les applications monophasées de facturation des locataires. Conçus pour une utilisation simple et efficace afin de réaliser des mesures précises de la consommation électrique, les compteurs mini sont faciles à spécifier et à installer dans les nouvelles constructions comme dans les rénovations.