Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, 120/240V monophasé 3 fils, 120/208V 2 phases 3 fils, élément double, Minicompteur 100A , 0.1kWh, sans logement, Compteur ACL, Compteur électrique, Transformateurs de courant à noyau à pince 2 inclus

MDNCT-1SP

Compteur divisionnaire Mini Meter Gen 3 à élément double, Module ACL 0.1kWh, 3W 120V 100A avec TC à noyau à pince 2

La gamme de sous-compteurs pour équipementiers VerifEye™ Mini MeterMC de Leviton répond aux exigences de toutes les applications monophasées de facturation des locataires. Conçus pour une utilisation simple et efficace afin de réaliser des mesures précises de la consommation électrique, les compteurs mini sont faciles à spécifier et à installer dans les nouvelles constructions comme dans les rénovations.

Code UPC : 078477860557
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes