Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, Lev-Lok, IRP, interrupteur mural, 2100SF, 120-277V, gris, Decora®

MDS10-IDG

LevLok, Commande d’éclairage de détecteur de mouvements à infrarouge passif, Relais unique, commandé par photocellule, discret, champ de vision de 180 degrés, 2100 pi2, obturateurs réglables, délai d’éteinte 30s-30m. 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60Hz, mise sous tension automatique/mise sous tension manuelle sélectionnable, conforme à la norme CEC Title 20/24 , homologué UL, conforme à la norme RoHS, Couleur : gris

Design novateur de Lev-Lok qui simplifie l'installation tout en réduisant les coûts. En deux étapes faciles, le dispositif de câblage est solidement ...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477543979
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes