Commande d’éclairage de détecteur de mouvements à infrarouge passif LevLok, Relais unique, commandé par photocellule, discret, champ de vision de 180 degrés, 2100 pi2, obturateurs réglables, délai d’éteinte 30s-30m. 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60Hz, mise sous tension automatique/mise sous tension manuelle sélectionnable, conforme à la norme CEC Title 20/24 , homologué UL, conforme à la norme RoHS, couleur : amande pâle
Design novateur de Lev-Lok qui simplifie l'installation tout en réduisant les coûts. En deux étapes faciles, le dispositif de câblage est solidement fixé...
Commande d’éclairage de détecteur de mouvements à infrarouge passif LevLok, Relais unique, commandé par photocellule, discret, champ de vision de 180 degrés, 2100 pi2, obturateurs réglables, délai d’éteinte 30s-30m. 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60Hz, mise sous tension automatique/mise sous tension manuelle sélectionnable, conforme à la norme CEC Title 20/24 , homologué UL, conforme à la norme RoHS, couleur : amande pâle
Design novateur de Lev-Lok qui simplifie l'installation tout en réduisant les coûts. Deux étapes simples permettent de raccorder solidement le dispositif au module de câblage. Il suffit de placer le module de câblage sur les broches du dispositif et de tourner vers la droite pour le verrouiller. Le remplacement du module est tout aussi facile, il suffit de le tourner vers la gauche pour le déverrouiller et l'enlever. Le module ne peut pas être mal installé, puisqu'il est muni d'encoches. Non seulement cela permet d'épargner du temps lors de la première installation, mais cela rend l'entretien plus rapide, plus sécuritaire et plus facile.
Homologations : homologué UL/cUL, peut être utilisé pour se conformer aux exigences de détection de mouvements ASHRAE 90.1 et Title 24, Part 6 , répond aux règlements de la FCC, certifié NOM
Conforme au titre 24 : oui
Caractéristiques
Application : petits bureaux|Charges plus lourdes|Salles de bain privées|Poussins|Zones de stockage|Salles de classe|Salles de conférence
Couleur : amande pâle
Caractéristique : technologie de câblage Lev-Lok®
Qualité : commerciale
Montage : interrupteur mural
Gamme de produits : Lev-Lok®
Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)
S'intègre aux boîtes murales standard et remplace un interrupteur mural unipolaire; connexion à la terre requise. Peut être couplé à d’autres unité.
La conception discrète élimine l’apparence envahissante de « dispositif de balayage ». Les plaques élégantes murales Decora ajoutent une touche raffinée à tous les intérieurs; l'appareil fonctionne avec les plaques murales Decora et s'harmonise avec la populaire gamme de dispositifs de câblage Decora de Leviton.
Le champ de vision180° offre une couverture d’environ 2100 pi2 adaptée aux petits bureaux, salles de conférence, salles de classe, salles de stockage, salons, toilettes privées et diverses zones commerciales
Un bouton-poussoir pratique permet d’allumer/éteindre manuellement l'éclairage à tout moment.
Deux capteurs doubles à infrarouge passif sont utilisés pour étendre le champ de détection.
La lentille segmentée Fresnel offre une sensibilité et une performance optimales. Conçu pour un vaste lieu à « mouvement mineur » où même les moindres mouvements corporels seront détectés.
Lentille à infrarouge passif résistant au vandalisme.
Lev-Lok facilite l'installation et le remplacement grâce au système de verrouillage et de retenue qui simplifie l'installation et réduit les coûts.
Le module de câblage Lev-Lok est muni d'encoches, aussi il ne peut pas être mal installé, ce qui fait épargner du temps au moment de l'installation et rend l'entretien plus rapide, plus sécuritaire et plus facile.
Le champ de vision horizontal peut être réglé entre 180° et 60° arcs au moyen des obturateurs intégrés situés de chaque côté de la lentille. Aucun ruban masque n’est nécessaire.
Mode de mise sous tension manuelle/hors tension automatique pour les installations où la mise sous tension manuelle est requise, mais la mise hors tension automatique est toujours souhaitée pour les économies d’énergie CEC Title 24
Un témoin à DEL rouge clignote quand le détecteur à infrarouge capte des mouvements afin de vérifier que la détection est active.
Délai d'éteinte - En mode d'adaptation, le délai d'éteinte peut être configuré à partir de 30s (mode de vérification), 5, 10et 20 minutes. En mode non adaptatif, le délai peut être configuré à partir de 5, 10, 20et 30 minutes
L'éclairage ambiant prioritaire réglable par détecteur de lumière varie d'environ 2Fc (20LUX) à 500+FC (5000+LUX) pour empêcher les lumières de s'allumer automatiquement pendant les périodes de lumière naturelle abondante, augmentant ainsi les économies d'énergie
Le détecteur d'éclairage permet de maintenir la lumière éteinte une fois qu’un niveau a été défini.
Le délai d’éteinte à réglage automatique compense les modèles d’occupation en temps réel, ce qui évite les allumages/extinctions inutiles.
Le mode de passage exclusif offre des économies d’énergie accrues en ne laissant pas les lampes allumées pendant une longue période après une occupation momentanée uniquement.
Confirmation d’absence, lorsque le délai d’éteinte expire et que les relais s’éteignent, une confirmation d’absence de 30 secondes existe pour les rallumer
Circuit de détection erronée.
La caractéristique du Mode présentation pour les présentations de films ou de diapositives permet aux boutons-poussoirs d'éteindre les lampes et de les maintenir éteintes tant que la chambre est occupée.
Un interrupteur de service manuel supplémentaire permet à l’installateur de forcer les lumières à rester éteintes ou allumées au cours de l’installation.
Alarme sonore -- l'unité émet 3 bips après l'écoulement du délai d'éteinte, puis attend 10 secondes avant d'éteindre les lumières.
Circuits H.I.S. exclusifs de Levition Spécialement conçu pour gérer les charges de ballasts électroniques à courant d’appel élevé d’aujourd’hui en plus d’offrir une durabilité et un fonctionnement inégalés.
Le relais est commuté au point de passage zéro de la courbe d'alimentation c.a. afin de prolonger au maximum la durée utile du contact et de garantir la compatibilité avec les ballasts électroniques.
Conception sans neutre en option pour les applications de réfection.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.