Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Sectionneur de sécurité sans fusibles Powerswitchᴹᴰ avec contact auxiliaire installé en usine

MDS8-AC

80 A, 600 V, Sectionneur de sécurité sans fusible Powerswitch dans un logement en acier inoxydable avec contact auxiliaire installé en usine

Les sectionneurs de sécurité Powerswitchᴹᴰ sont conçus pour assurer un rendement supérieur dans les installations de transformation des aliments et des boissons, les usines, les ports de plaisance et les chantiers navals, ainsi que les utilisations des intégrateurs.

  • L’acier inoxydable de type 304 résiste à la chaleur, à la corrosion et aux traitements abusifs
  • ...
Code UPC : 078477646700
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits