Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, 120/240V monophasé 3 fils, 120/208V 2 phases 3 fils, élément double, minicompteur 100A , 1kWh, sans logement, compteur ACL, compteur électrique, transformateurs de courant non compris

MDTCT-1NC

Minicompteur divisionnaire à élément doubleGen3 , Module ACL 1kWh, 3W , 120V et 100A sans TC

La gamme de sous-compteurs pour équipementiers VerifEye™ Mini MeterMC de Leviton répond aux exigences de toutes les applications monophasées de facturation des locataires. Conçus pour une utilisation simple et efficace afin de réaliser des mesures précises de la consommation électrique, les compteurs mini sont faciles à spécifier et à installer dans les nouvelles constructions comme dans les rénovations.

Code UPC : 078477860687
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes