Compteur divisionnaire, 120/240V monophasé 3 fils, 120/208V 2 phases 3 fils, élément double, Minicompteur 200A , 1kWh, sans logement, Compteur ACL, Compteur électrique, Transformateurs de courant à noyau à pince 2 inclus
MDTCT-2SP
Minicompteur divisionnaire à élément doubleGen3 , Module ACL 1kWh, 3W 120V 200A avec TC à noyau à pince 2
La gamme de sous-compteurs pour équipementiers VerifEye™ Mini MeterMC de Leviton répond aux exigences de toutes les applications monophasées de facturation des locataires. Conçus pour une utilisation simple et efficace afin de réaliser des mesures précises de la consommation électrique, les compteurs mini sont faciles à spécifier et à installer dans les nouvelles constructions comme dans les rénovations.