Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A, qualité hospitalière, inviolable, Lev-Lok

MGFT1-HGI

Prise à logement double à DDFT SmartlockPro Lev-Lok, qualité hospitalière pour applications très lourdes, inviolable, témoin d’alimentation, passage continu 15 A, 20 A, 125 V, modulaire (ligne) et câblage arrière ou latéral (charge), NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok ivoire avec accouplé requis pour l’utilisation

...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477724545
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits