Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Mini fiche verrouillable, 15 A, 125/250 V, qualité industrielle, noir et blanc

ML3-P
15 A, 125/250 V, NEMA ML3P, 3P, 3W, Fiche verrouillable, Qualité industrielle, sans mise à la terre, MiniLock - La gamme noire et blanche de fiches, connecteurs, socles mâles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...
Code UPC : 078477987216
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes