Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

MN00C-1LW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

120 V c.a. 60Hz, 7-Scene, Contrôleur d’ambiances numérique mural avec option d’ambiance, Témoin à DEL - Blanc

Les utilisateurs peuvent créer facilement et rapidement jusqu’à sept ambiances d’éclairage grâce à ce contrôleur. Vous pouvez utiliser autant de récepteurs CED d’ambiance que vous le souhaitez en conjonction avec plusieurs contrôleurs d’ambiance. Des contrôleurs d'ambiance supplémentaires peuvent être configurés pour traiter les mêmes sept ambiances ou sept nouvelles ambiances, jusqu'à un maximum de 56 ambiances. Les ambiances d’éclairage peuvent être favorables...
Code UPC : 07847710278
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits