Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

MNI06-1LW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. 600W, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire et 3-Way, Gradateur numérique à glissière pour charges à incandescence avec préréglage Monet, Ailette étroite, lampe DEL de localisation - Blanc

La gamme de commandes d’éclairage et de vitesse de ventilateur à emplacements multiples architecturaux haute qualité Monet de Leviton est idéale pour les concepteurs et rédacteurs de devis d’éclairage qui ont besoin de commandes architecturales discrètes dotées de fonctionnalités avancées. Les circuits entièrement numériques de Monet offrent un contrôle précis de la glissière, un...
Code UPC : 07847704080
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits