Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, minicompteur, extérieur, montage en saillie, 120/208/240 V, 200A, (2) transformateurs de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique

MO240-2W

Sous-compteur, Trousse de minicompteur, Extérieur, Montage en saillie, Compteur mécanique, 120/208/240 V, 200A, Comprend 2 transformateurs de courant à noyau divisé (TC)

La gamme de compteurs divisionnaires VerifEye™ Mini MeterMC de Leviton répond aux exigences de toutes les applications de facturation monophasée des locataires. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les minicompteurs sont faciles à spécifier et à installer pour les nouvelles constructions et les installations rétroactives...
Code UPC : 078477603055
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes