Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

30 A, 600 V, 3-Pole, Contrôleur de moteur manuel sans fusible

MS4X-303

30 A, 600 V, 3-Pole, Contrôleur de moteur manuel sans fusible, Peut être utilisé comme sectionneur de moteur, Logement thermoplastique de type 4X , IP67-Watertight, certifié NSF

La gamme Powerswitchᴹᴰ de commandes de moteurs manuelles c.a. de qualité industrielle permet un contrôle fiable et sécuritaire d'une variété de charges motorisées. Les utilisations typiques comprennent des commandes d'interrupteur manuel MARCHE/ARRÊT des lignes de convoyage, des machines de pompage, des systèmes de relais CVC, des compresseurs à air et d'autres pièces de machinerie lourde. Ces...

Code UPC : 078477481608
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits