40 A, 600 V, 2-Pole, Contrôleur de moteur manuel sans fusible
MS4X-402
40 A, 600 V, 2-Pole, Contrôleur de moteur manuel sans fusible, Peut être utilisé comme sectionneur de moteur, Logement thermoplastique de type 4X , IP67-Watertight, certifié NSF
La gamme Powerswitchᴹᴰ de commandes de moteurs manuelles c.a. de qualité industrielle permet un contrôle fiable et sécuritaire d'une variété de charges motorisées. Les utilisations typiques comprennent des commandes d'interrupteur manuel MARCHE/ARRÊT des lignes de convoyage, des machines de pompage, des systèmes de relais CVC, des compresseurs à air et d'autres pièces de machinerie lourde. Ces...