Compteur divisionnaire, 120V, 1 phase, 2 fils, élément unique, Minicompteur 100A , 0.1kWh, sans logement, Compteur ACL, Compteur électrique, Transformateurs de courant non inclus
MSNCT-1NC
Compteur divisionnaire Mini Meter monophaséGen3 , Module ACL 0.1kWh, 2W , 120V et 100A sans TC
La gamme de sous-compteurs pour équipementiers VerifEye™ Mini MeterMC de Leviton répond aux exigences de toutes les applications monophasées de facturation des locataires. Conçus pour une utilisation simple et efficace afin de réaliser des mesures précises de la consommation électrique, les compteurs mini sont faciles à spécifier et à installer dans les nouvelles constructions comme dans les rénovations.