Compteur divisionnaire, 120V, 1 phase, 2 fils, élément unique, 100A minicompteur, 0.1kWh, aucun logement, compteur ACL, Compteur électrique, 1 transformateur de courant à noyau solide inclus
MSNCT-1SC
Compteur divisionnaire Mini Meter monophaséGen3 , Module ACL 0.1kWh, 2W , 120V et 100A avec 1 TC à noyau solide
La gamme de sous-compteurs pour équipementiers VerifEye™ Mini MeterMC de Leviton répond aux exigences de toutes les applications monophasées de facturation des locataires. Conçus pour une utilisation simple et efficace afin de réaliser des mesures précises de la consommation électrique, les compteurs mini sont faciles à spécifier et à installer dans les nouvelles constructions comme dans les rénovations.