Compteur divisionnaire, 120V, 1 phase 2 fils, élément unique, Minicompteur 200A, 0,1 kWh, sans logement, Compteur ACL, Compteur électrique, Transformateur de courant à noyau divisé inclus
MSNCT-2SP
Compteur divisionnaire pour minicompteur monophasé Gen3, 0,1 kWh, Module ACL 2W 120V 200A avec 1 TC à noyau à pince
La gamme de sous-compteurs pour équipementiers VerifEye™ Mini MeterMC de Leviton répond aux exigences de toutes les applications monophasées de facturation des locataires. Conçus pour une utilisation simple et efficace afin de réaliser des mesures précises de la consommation électrique, les compteurs mini sont faciles à spécifier et à installer dans les nouvelles constructions comme dans les rénovations.