Détecteur de mouvements à boîte murale multitechnologique LevLok sans commande d’éclairage par fil neutre, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, conforme au titre 20/24 de la CEC, 30s-30m délais, commande prioritaire d’éclairage ambiant, réglage automatique, configurable sur le terrain, couleur : gris, conforme à la norme USMCA. Design novateur de Lev-Lok qui simplifie l'installation tout en réduisant les coûts. Deux étapes simples permettent de raccorder solidement le dispositif au module de câblage. Placer le module de câblage sur la connexion du dispositif...
Détecteur de mouvements à boîte murale multitechnologique LevLok sans commande d’éclairage par fil neutre, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, conforme au titre 20/24 de la CEC, 30s-30m délais, commande prioritaire d’éclairage ambiant, réglage automatique, configurable sur le terrain, couleur : gris, conforme à la norme USMCA. Design novateur de Lev-Lok qui simplifie l'installation tout en réduisant les coûts. Deux étapes simples permettent de raccorder solidement le dispositif au module de câblage. Il suffit de placer le module de câblage sur les broches du dispositif et de tourner vers la droite pour le verrouiller. Le remplacement du module est tout aussi facile, il suffit de le tourner vers la gauche pour le déverrouiller et l'enlever. Le module ne peut pas être mal installé, puisqu'il est muni d'encoches. Non seulement cela permet d'épargner du temps lors de la première installation, mais cela rend l'entretien plus rapide, plus sécuritaire et plus facile.
Température de fonctionnement : 32° à 104°F (0° à 40°C)
Humidité relative : 20à 90 % sans condensation
Plage de températures de stockage : 14° à 185°F (-10° à 85°C)
Normes et homologations
Homologations : homologué ETC/cETL, peut être utilisé pour se conformer aux exigences de détection de mouvements du titre 24, partie 6 , est conforme aux règlements de la FCC, NOM
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Données électrotechniques
Fréquence : 50/60Hz
Charge nominale : à incandescence/au tungstène : 800W à 120V charges fluorescentes : 1200VA à 120V-2700VA à 277V, 1/4 ch à 120V
Raccordement du fil neutre : non requis
Consommation électrique : U/S et IRP : 120V-110mW, 277V-340mW, IRP seulement : 120V-70mW, 277V-310mW
Tension : 120/230/277 V c.a.
Caractéristiques
Application : réfection|Bureaux privés et exécutifs|Salles de conférence|Zones de stockage|Salles de repos|Salles de classe|Plafonds|Zones de formation|Commutation à emplacements multiples (semblable à 3-way)
Couleur : gris
Caractéristique : détecteur de mouvements multitechnologique avec technologie de câblage Lev-Lok®
Qualité : commerciale
Montage : interrupteur mural
Gamme de produits : Lev-Lok®
Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)
Installation simple et rapide : entre dans une boîte murale standard et remplace un interrupteur mural unipolaire; options neutre et non neutre disponibles. Il peut en outre être groupé avec d'autres unités sous une plaque à interrupteurs multiples.
La conception discrète élimine l’apparence envahissante de « dispositif de balayage ». L'élégance des plaques murales Decora met en valeur tous les décors avec une esthétique douce; utilise des plaques murales Decora et se marie bien avec la gamme populaire de dispositifs de câblage Decora de Leviton.
Les boutons-poussoirs pratiques offrent à tout moment une commutation de lumière de mise sous tension/hors tension manuelle.
La lentille segmentée Fresnel offre une sensibilité et une performance optimales. Conçu pour un vaste lieu à « mouvement mineur » où même les moindres mouvements de corps seront détectés.
Lentille à infrarouge passif résistant au vandalisme.
Lev-Lok facilite l'installation et le remplacement grâce au système de verrouillage et de retenue qui simplifie l'installation et réduit les coûts.
Le module de câblage Lev-Lok est muni d'encoches, aussi il ne peut pas être mal installé, ce qui fait épargner du temps au moment de l'installation et rend l'entretien plus rapide, plus sécuritaire et plus facile.
Champ de vision horizontal réglable (l'infrarouge peut être réglé entre 180° et 60° arcs en utilisant des obturateurs intégrés situés de chaque côté de la lentille). Aucun ruban-cache n’est nécessaire.
Mode de mise sous tension manuelle/hors tension automatique pour les installations où la mise sous tension manuelle est requise, mais la mise hors tension automatique est toujours souhaitée pour les économies d’énergie CEC Title 24 .
Témoin qui clignote quand des mouvements sont captés, permettant de confirmer les capacités de détection. Clignotements verts pour la détection d’ultrasons, clignotements rouges pour la détection d’infrarouge.
Délai : le délai d'éteinte est réglé à 30 minutes en mode d'autoréglage. Quatre réglages de délai d'éteinte sont offerts : 30-seconds (à des fins de test de marche seulement), 10, 20et 30 minutes pour une heure fixe et une adaptation automatique. La DEL clignote lorsque le bouton de réglage est mis sur la valeur de délai indiquée.
Reconnaissance d’éclairage ambiant : le photorécepteur intégré empêche les lampes de s’allumer lorsque la pièce est suffisamment éclairée par la lumière naturelle.
Technologie auto-adaptative : elle élimine les rappels pour réglage. Les réglages du délai d’éteinte et de la sensibilité sont adaptés en permanence aux modèles d’occupant pour une utilisation en mode d’adaptation automatique.
Le mode de passage exclusif offre des économies d’énergie accrues lorsque les lampes ne sont pas laissées ALLUMÉES pendant une longue période après une occupation momentanée uniquement.
Confirmation d'absence : lorsque le délai d'éteinte est écoulé, une confirmation d'absence de 30 secondes existe pour rallumer les relais.
Circuit de détection erronée.
Sensibilité aux mouvements de faible amplitude : détection ultrasonique offrant une excellente sensibilité aux petites fluctuations.
En mesure de désactiver la détection par infrarouge passif et par ultrasons.
Fonction du mode de présentation : pour les présentations de films ou de diapositives, elle permet aux boutons poussoirs d’éteindre les lampes et de les maintenir ainsi lorsque la chambre est occupée.
Circuit à stabilité de courant d’appel élevé exclusif à Leviton. Spécialement conçu pour gérer les charges de ballasts électroniques à courant d’appel élevé d’aujourd’hui en plus d’offrir une durabilité et un entretien inégalés.
Interrupteurs de relais à véritable passage par zéro au point de passage par zéro de la courbe d’alimentation c.a. pour garantir une durée de vie maximale du contacteur et une compatibilité avec les ballasts électroniques.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.