Compteur divisionnaire, 120V, 1 phase, 2 fils, élément unique, 100A minicompteur, 1kWh, aucun logement, compteur ACL, Compteur électrique, Transformateur de courant à noyau divisé inclus
MSTCT-1SP
Compteur divisionnaire Mini Meter monophaséGen3 , Module ACL 1kWh, 2W , 120V et 100A avec 1 TC à noyau à pince
La gamme de sous-compteurs pour équipementiers VerifEye™ Mini MeterMC de Leviton répond aux exigences de toutes les applications monophasées de facturation des locataires. Conçus pour une utilisation simple et efficace afin de réaliser des mesures précises de la consommation électrique, les compteurs mini sont faciles à spécifier et à installer dans les nouvelles constructions comme dans les rénovations.