Compteur divisionnaire, 120V, 1 phase, 2 fils, élément unique, 200A minicompteur, 1kWh, aucun logement, compteur ACL, Compteur électrique, 1 transformateur de courant à noyau solide inclus
MSTCT-2SC
Produit supprimé de la gamme. Gen3 Minicompteur divisionnaire monophasé, Module ACL 1kWh, 2W , 120V et 200A avec 1 TC à noyau solide inclus
La gamme de sous-compteurs pour équipementiers VerifEye™ Mini MeterMC de Leviton répond aux exigences de toutes les applications monophasées de facturation des locataires. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour effectuer des mesures précises de la consommation d’énergie, les minicompteurs sont faciles à spécifier et à installer pour les nouvelles constructions et les réfections...