Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, 120V, 1 phase, 2 fils, élément unique, 200A minicompteur, 1kWh, aucun logement, compteur ACL, Compteur électrique, Transformateur de courant à noyau divisé inclus

MSTCT-2SP
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Compteur divisionnaire Mini Meter monophaséGen3 , Module ACL 1kWh, 2W , 120V et 200A avec 1 TC à noyau à pince

La gamme de sous-compteurs pour équipementiers VerifEye™ Mini MeterMC de Leviton répond aux exigences de toutes les applications monophasées de facturation des locataires. Conçus pour une utilisation simple et efficace afin de réaliser des mesures précises de la consommation électrique, les compteurs mini sont faciles à spécifier et à installer dans les nouvelles constructions comme dans les rénovations.

...

Code UPC : 078477860779
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes