Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Module de câblage Lev-Lok

MSTWL-WT6

20 A, 125 V, 2P, 3W Module de câblage incliné à 90 degrés pour prises Lev-Lok. Fils toronnés de calibre 12, 90c, 15 cm, THHN. Connecteurs à 4 points de connexion fixés aux fils noirs et blancs, connecteur à 6 points de connexion fixé au fil vert. Homologué UL, certifié CULUS/NOM. blanc, N'utiliser qu'avec les prises modulaires de la série M du catalogue Leviton

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple

Code UPC : 078477775059
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit