Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Module de câblage pour prises Lev-Lok®

MSTWL-XA1

20 A, 125 V, 2P, 3W, Module de câblage pour prises Lev-Lok, 12po L, UL Type XHHW-2 (pour circuits à faible fuite), Fils toronnés de calibre12 AWG, Couleurs du fil : orange, brun, vert - BLANC

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-LokMD est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage à torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable tout en offrant une installation extrêmement rapide et facile...

Code UPC : 078477662380
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits