Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Module de câblage pour prises Lev-Lok®

MSTWL-XA2

20 A, 125 V, 2P, 3W, Module de câblage pour prises Lev-Lok, 24po L, UL Type XHHW-2 (pour circuits à faible fuite), Fils toronnés de calibre12 AWG, Couleurs du fil : orange, brun, vert - BLANC

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-LokMD est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable tout en offrant une installation extrêmement rapide et facile...

Code UPC : 078477662397
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits