Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Module de câblage Lev-Lok

MSTWL-XI1

20 A, 125 V, 2P, 3W Module de câblage incliné à 90 degrés pour prises Lev-Lok, Type XHHW-2 (pour circuits à faible fuite), Fils toronnés de calibre 12 AWG, Fils de 48 cm chromocodés : chaud = brun avec rayure jaune, neutre = orange avec rayure bleue, terre = vert avec rayure jaune. À utiliser uniquement avec les prises modulaires de la série M du catalogue Leviton.

Lev-Lok® Le système de dispositifs de câblage modulaire est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un

Code UPC : 078477701430
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit