Spécifications mécaniques
Marque : Lev-Lok Decora Plus
Couleur : bleu
Type de dispositif : prise double
Caractéristique : circuit divisé
Caractéristique 2 : inviolable
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Terminaison : modulaire
Caractéristiques
ANSI : C-73
Marque : Lev-Lok Decora Plus
Couleur : bleu
Type de dispositif : prise double
Caractéristique : circuit divisé
Caractéristique 2 : inviolable
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
NOM : 057
Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée 10-Year
cULus : homologué
Puissance nominale (c.a.)
Intensité : 15 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000V selon UL498
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Puissance nominale : 1/2 ch
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000V selon UL498
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 no 42 : dossier 152105
Puissance nominale : 1/2 ch
NOM : 057
Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée 10-Year
cULus : homologué
Matériaux
Matériau de base : nylon
Matériau du couvercle : nylon
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0,040 po
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier galvanisé
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Mécanisme de volet : acétal Delrin®
Terminaison : modulaire
Conditions environnementales
Matériau de base : nylon
Matériau du couvercle : nylon
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0,040 po
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier galvanisé
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Mécanisme de volet : acétal Delrin®