Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à circuit divisé inviolable Lev-Lok

MT162-SCT

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok d’accouplement amande pâle requis pour l’utilisation

Le  système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok® est...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477740477
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit