Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à circuit divisé inviolable Lev-Lok

MT163-1CR

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, une prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok à couplage rouge requis pour l’utilisation

Le  câblage modulaire Lev-Lok®...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477740309
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits