Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à circuit divisé inviolable Lev-Lok

MT163-1CW

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok d’accouplement blanc requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient une simple torsion et un verrouillage ...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477740323
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits