Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Emballage en vrac pour prise inviolable Decora Plus Lev-Lok robuste (50), Blanc 20 A 125 V

MT163-BSW

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

Emploi du module d’accouplement de câblage Lev-Lok assorti requis, vendu séparément

 

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui...

Code UPC : 07847725399
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits