Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable à mise à la terre isolée Lev-Lok

MT163-IG

Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée pour usage intensif, inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok orange accouplé requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui garantit un...

Code UPC : 078477501900
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes