Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable à mise à la terre isolée Lev-Lok

MT163-IGR

Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok à couplage rouge requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui garantit une fiabilité et une sécurité...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477501979
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes