Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à circuit divisé inviolable Lev-Lok

MT163-SC

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok d’accouplement brun requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par rotation et verrouillage qui assure une sécurité...

Code UPC : 078477740514
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit