Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, prise double Lev-Lok®, qualité industrielle robuste

MT562-1CE

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, une prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok à raccordement noir requis pour l’utilisation

Le système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok® est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477740897
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits