15 A, 125 V, prise double Lev-Lok®, qualité industrielle robuste
MT562-SCI
Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -
Module de câblage Lev-Lok d’accouplement ivoire requis pour l’utilisation
Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable tout en offrant une installation extrêmement rapide et facile. Les dispositifs de câblage de marque Lev-Lok répondent aux préoccupations de fiabilité et de rendement des ingénieurs rédacteurs sans sacrifier le besoin de l’entrepreneur d’une installation rapide et facile.
Couleur : ivoire