Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, prise double Lev-Lok®, qualité industrielle robuste

MT562-SCT

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok d’accouplement amande pâle requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui garantit...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477741061
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits