Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, prise double Lev-Lok®, qualité industrielle robuste

MT563-1CR

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, une prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Rouge

Emploi du module d’accouplement de câblage Lev-Lok assorti requis

Système  de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok®

Couleur : rouge

Code UPC : 078477740958
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit