Minicompteur MMU 12 X 200A XL avec HDPM intégré
MXT12-2H0
Minicompteur MMU - Logement XL, 12 mètres avec HDPM intégré
Les unités de compteurs multiples (MMU) configurées pour minicompteur VerifEye™ sont conçues pour les applications de compteurs divisionnaires multilocataires dans lesquelles plusieurs charges monophasées (120/240 V 1PH 3W et 120/208 V 2PH 3W) sont alimentées à partir du même panneau de distribution d’alimentation à mesurer.
Chaque mini-compteur VerifEye installé dans une MMU est un compteur d’énergie conforme à la norme ANSI C12.20 de qualité commerciale* et soutenu par Leviton
Renseignements sur le produit
Gamme résidentielle
- Combinaison USB/DDFT
- Type A/A
- Type A/C
- Type CC PD
- Chargeur 4-Port
- USB C PD
- Type CC élevé PD
- Type c.a. PD
- Type CC
- Type intempérisé c.a.
- USB Renu
- USB de qualité hospitalière
- Chargeur USB de type A avec prises inviolables
- Prise USB Type-C avec technologie Power Delivery
- Où acheter des prises murales USB
- Outil de sélection USB
- Disjoncteurs de dérivation
- Disjoncteurs intelligents
- Compteur principal extérieur
- Panneaux de distribution intérieurs
- Extérieur tout-en-un
- Disjoncteurs principaux
- Couvercles et portes
- Disjoncteurs de dérivation
- Protection contre les surtensions
- Accessoires
- Panneaux de distribution canadiens
- Panneaux de distribution extérieurs
- Disjoncteurs intelligents
- Contactez-nous
- Panneaux de distribution extérieurs
- panneau de distribution leviton de près
- Decora Slide®
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Illumatech®
- SureSlide®
- Glissière à bascule
- Haut de table
- Gradateurs numériques DecoraMC
- Gradateurs rotatifs
- Gradateurs Renu®
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Gradateurs Z-Wave® Decora Smart®
- Gradateurs Decora Smart® Zigbee
- Gradation et compatibilité des DEL
- Gradation NEMA
- Communiquez avec nous à propos des gradateurs résidentiels
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises
- Contrôleur d'ambiances
- Interrupteurs intelligents
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Leviton | Matière
- À propos de Decora Smart
- Où acheter Decora Smart
- Communiquez avec nous à propos de Decora Smart
- Détails Decora Smart - SUPPRIMER
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
Commercial
- Chargeurs de VÉ
- Pilotes de VE
- EVSE pour les entrepreneurs
- Installateurs de VE
- Distributeurs EVSE
- EV - Constructeurs
- EV - Détaillants automobiles
- Mes chargeurs de VE Leviton
- L’essor des véhicules électriques
- Glossaire des véhicules électriques
- Recharge de VE par Leviton Manufacturing
- Programme pour entrepreneurs EV-Pro
- Infrastructure EVSE
- Remises et incitatifs pour véhicules électriques
- Tendances des VE
- ev-selector
- Recharge de véhicules électriques
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Compteurs divisionnaires en libre-service
- Obvius
- Compteurs divisionnaires
- Compteurs divisionnaires de gaz
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Panneaux UL508A
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Compteurs divisionnaires en libre-service
- Obvius
- Serveurs d’acquisition de données
- Modules d'entrée et de sortie
- Communications sans fil
- Surveillance solaire photovoltaïque
- Gestion de l'énergie
- Réponse à la demande
- Compteurs divisionnaires
- FEO
- Intégrateurs de système
- Produits supprimés de la gamme
- Contactez-nous
- Demandes de caractéristiques
- Logiciel BMO
- Compteurs divisionnaires
- Compteurs divisionnaires de gaz
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Panneaux UL508A