Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Minicompteur MMU 14 X 200A XL avec HDPM intégré et A8810 DAS et Modhopper

MXT14-2WB

Minicompteur MMU - Logement XL, 14 mètres avec HDPM+A8810 DAS+MH intégré

Les unités de compteurs multiples (MMU) configurées pour minicompteur VerifEye™ sont conçues pour les applications de compteurs divisionnaires multilocataires dans lesquelles plusieurs charges monophasées (120/240 V 1PH 3W et 120/208 V 2PH 3W) sont alimentées à partir du même panneau de distribution d’alimentation à mesurer.

Chaque mini-compteur VerifEye installé dans une MMU est un compteur d’énergie conforme à la norme ANSI C12.20 de qualité commerciale*

Code UPC : 078477324547
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit